Carretes para mangueras

La forma más inteligente de organizar sus mangueras

Carretes para mangueras de las series TLRC y TLRS
Carretes para mangueras de las series TLRC y TLRS
Las mangueras se utilizan en cualquier aplicación que requiera flexibilidad a la hora de conducir fluidos. No obstante, debido a esta flexibilidad, resulta difícil mantener las mangueras en orden y sin enredos. Los carretes para mangueras están diseñadas para resolver ese problema.

Características principales
  • Están fabricadas con materiales de alta calidad que van en consonancia con las demandas de la aplicación. Existen diferentes tipos de carretes, desde las versiones más ligeras de composite para aplicaciones más comunes (serie TLRC), hasta las versiones más robustas para aplicaciones más exigentes (serie TLRS).
  • El proceso exhaustivo de limpieza previo al proceso individual de recubrimiento, junto con su diseño giratorio de larga duración, ayudan a maximizar su vida útil.
  • El eje desembragado y el mecanismo de transmisión integrado previenen el bobinado inverso y protegen al sistema de las condiciones ambientales.
  • A diferencia de otros carretes para mangueras del mercado, la serie TLRS cuenta con un soporte de pie soldado. Este diseño ha sido concebido y diseñado para aplicaciones altamente exigentes.

Ventajas

  • Reducen el riesgo de accidentes causados por tropiezos y que los vehículos puedan pasar por encima de las mangueras que están expuestas.
  • Aumentan la vida útil de las mangueras.
  • Minimizan las fugas.
  • Proporcionan orden y limpieza.
  • Ahorran tiempo a la hora de utilizar las mangueras.

Aplicaciones

  • Salas de lubricación.
  • Estaciones de montaje y fábricas en general.
  • Herramientas neumáticas.
  • Centros de servicio de automoción y tiendas de neumáticos.
  • Brigadas de bomberos y vehículos de mantenimiento.
  • Edificios administrativos y de mantenimiento.

Haga click aquí para ver los datos técnicos.
Haga click aquí para ver el catálogo de carretes.

Dimensiones del carrete para mangueras TLRC

DesignationTLRC
mmin
A45417 7/8
B41916 1/2
C1526
D572 1/4
E *1596 1/4
Dimensiones del carrete para mangueras TLRC (C - E) fig 1
Dimensiones del carrete para mangueras TLRC (A - B) fig 2

Dimensiones del carrete para mangueras TLRS

DesignaciónTLRS
mmpulg.
A51420 1/4
B48319
C1987 13/16
D983 7/8
E1466 1/8
Dimensiones del carrete para mangueras TLRS (C - E) fig 3
Dimensiones del carrete para mangueras TLRS (A - B) fig 4
TLRS 1-C
Accesorios de montaje
Para utilizar las mangueras a más de 45°, podrá necesitar los siguientes accesorios:

TLRS 1-C
Base pivotante a 40°
Puede montarse con el carrete en vertical o suspendida.
TLRS 1-W
TLRS 1-W
Soporte universal oscilante para pared
No apto para montaje en techo.
SKF logo