Heaters for mounting

Incorrect mounting methods account for 16% of premature bearing failures

To reduce the risk of incorrect mounting, SKF helped pioneer the use of portable induction heaters for bearing mounting applications in the 1970’s. Since that time, there have been many advances in technology and SKF has been at the forefront in developing safer, more efficient and user-friendly bearing induction heaters.

SKF Induction heaters utilise advanced power electronics with application specific designs for high performance.

As a result, by using an SKF induction heater, the total cost of ownership is often significantly lower. Ergonomics and safety are also an important consideration for operators. SKF induction heaters are equipped with design features that make them easy to use and safe. Bearing support arms reduce the risk of the bearing toppling during heating, and ergonomically designed yokes help reduce operator fatigue. In addition, the unique remote control enables the operator to control the heater at a safe distance from the hot bearing, enhancing operator safety.

Calentadores para el montaje

El calentamiento por inducción tiene muchas ventajas sobre otros métodos de calentamiento de rodamientos

Métodos de calentamiento - Llama directa
El uso de una llama directa (A) para calentar un rodamiento no sólo es ineficaz y descontrolado, sino que a menudo causa daños al rodamiento. Este método no se debería utilizar.
Métodos de calentamiento - Baño de aceite
A veces se usan baños de aceite (B) para calentar rodamientos. Los baños de aceite suelen tardar mucho tiempo en alcanzar la temperatura necesaria y puede ser difícil controlar la temperatura del rodamiento. El consumo energético de un baño de aceite también es significativamente mayor que cuando se usa un calentador de inducción. El riesgo de contaminación del rodamiento por aceite sucio es alto y puede causar un fallo prematuro del rodamiento. Además, el manejo de rodamientos calientes, aceitados y escurridizos supone un peligro importante para el operario y se requiere de especial atención para evitar lesiones potenciales.


Métodos de calentamiento - Hornos
A menudo se suelen usar hornos (C) y placas de calentamiento para calentar lotes de rodamientos pequeños. Esta técnica es aceptable, sin embargo, para rodamientos más grandes, el uso de hornos y placas de calentamiento normalmente es bastante ineficaz, lleva mucho tiempo y puede suponer un peligro de manipulación para el operario.


Métodos de calentamiento - Calentamiento por inducción
Los calentadores por inducción (D) son una forma moderna, eficaz y segura de calentar rodamientos. Durante la operación, generalmente son más rápidos, limpios, controlables y sencillos de utilizar en comparación con otros sistemas de calentamiento.


SKF logo