Extractores para rodamientos

Reduzca el riesgo de dañar componentes y de causar daños personales

SKF ofrece una amplia gama de extractores para rodamientos para distintos tipos de extracción: externa, interna e incluso ciega. La gama incluye extractores mecánicos, hidráulicos y con asistencia hidráulica para una fácil aplicación de las fuerzas de extracción

Tabla de selección de extractores de rodamientos

Designación
Ancho de agarre
Longitud efectiva del brazo

mm
pulg.
mm
pulg.
Extractores de garras estándares SKF
TMMP 2x65
15-65
0,6-2,6
60
2,4
TMMP 2x170
25-170
1,0-6,7
135
5,3
TMMP 3x185
40-185
1,6-7,3
135
5,3
TMMP 3x230
40-230
1,6-9,0
210
8,3
TMMP 3x300
45-300
1,8-11,8
240
9,4
Extractor de garras reversibles serie TMMR F de SKF
TMMR 40F
23-48
0,9-1,9
67
2,6
TMMR 60F
23-68
0,9-2,7
82
3,2
TMMR 80F
41-83
1,6-3,3
98
3,9
TMMR 120F
41-124
1,6-4,9
124
4,9
TMMR 160F
68-164
2,7-6,5
143
5,6
TMMR 200F
65-204
2,6-8,0
169
6,7
TMMR 250F
74-254
2,9-10,0
183
7,2
TMMR 350F74–3542,9-13,92389,4
TMMR 160XL42-1401,7-5,52218,7
TMMR 200XL42-1801,7-7,12218,7
TMMR 250XL44-236
1,7-9,32218,7
TMMR 350XL44-336
1,7-13,2
221
8,7
Extractores de garras de alto rendimiento SKF
TMMP 6
50-127
2,0-5,0
120*
4,7*
TMMP 10
100-223
3,9-8,7
207*
8,2*
TMMP 15
140-326
5,5-12,8
340*
13,4*
Extractores mecánicos SKF EasyPull
TMMA 60
36-150
1,4-5,9
150
5,9
TMMA 80
52-200
2,0-7,8
200
7,8
TMMA 120
75-250
3,0-9,8
250
9,8
Extractores hidráulicos SKF EasyPull
TMMA 75H
52-200
2,0-7,8
200
7,8
TMMA 75H/SET52-200
2,0-7,8
200
7,8
TMMA 100H75-250
3,0-9,8
250
9,8
TMMA 100H/SET
75-250
3,0-9,8
250
9,8
Kit de extractores de garras hidráulicos SKF
TMHP 10E
75-280
3,0-11,0
110-200
4,3-7,9
Kit de extractores hidráulicos SKF
TMHC 110E
50-170
1,9-6,7
70-120
2,8-4,7
Extractores de garras de alto rendimiento asistidos hidráulicamente SKF
TMHP 15/260
195-386
7,7-15,2
264
10,4
TMHP 30/170
290-500
11,4-19,7
170
6,7
TMHP 30/350
290-500
11,4-19,7
350
13,7
TMHP 30/600
290-500
11,4-19,7
600
23,6
TMHP 50/140
310-506
12,2-19,9
140
5,5
TMHP 50/320
310-506
12,2-19,9
320
12,6
TMHP 50/570
310-506
12,2-19,9
570
22,4

Extractores de rodamientos

SKF logo