NUEVA SERIE CPMA

Para equipo oftalmológico

CPMA
La columna telescópica SKF para equipo oftalmológico (serie CPMA) es una unidad compacta de dos secciones que permite a los diseñadores mezclar y combinar varias características de rendimiento.

Gracias a las columnas de la serie CPMA, se pueden mantener los requisitos de estética, reducción de ruido y vibración o el nivel de higiene.

Características y beneficios

  • Incluye una unidad de alimentación universal integrada compatible con casi todos los estándares de frecuencia y voltaje del mundo (Fig. 1).
  • Está lista para usar (fig. 2).
  • Cuenta con control de arranque y parada gradual (fig. 3).
  • Ofrece mayor capacidad de carga.
  • Incluye múltiples accesorios de toma de corriente.
  • Cuenta con un paso de cables a través de la columna.
Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 2 000 N
Carga de tracción
0 N
Carga descentrada dinámica
hasta 250 Nm
Velocidad (carga completa)
hasta 15 mm/s
Carrera
200 a 400 mm
Voltaje
100-240 V CA 50/60 Hz o 24 V CC
Temperatura de funcionamiento
+10 hasta +40°C
Tipo de protección
IP 30
Nivel de ruido
dB (A) 45

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

SKF Telescopic pillar for infant care and ophthalmic table CPMA CPMB

SKF logo