TXG

Imagen de TXG
TXG
La columna telescópica TXG ofrece un diseño atractivo para escritorios, mesas de oftalmología, sillas y puestos de trabajo industriales ligeros de altura ajustable. La serie TXG incluye una unidad de control integrada y combina las ventajas de la alimentación CA y CC.

Características y beneficios

  • Elevación rápida y potente
  • Diseño estético
Datos técnicos:
Carga de empuje
1 500 N
Carga de tracción
0 N
Velocidad (carga completa)
hasta 17 mm/s
Carrera
de 200 a 600 mm
Voltaje
120/230 V CA o 12/24 V CC
Temperatura de funcionamiento
+10 hasta +40°C
Tipo de protección
IP 30

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
SKF logo