Mesas con guías con patines LTB

Mesas con guías con patines LTB
Las correderas de la gama LTB constan de guías con patines con accionamientos de tornillo de bolas y cubiertas. Las mesas ofrecen un alto rendimiento en términos de precisión de guiado y rigidez. Están disponibles con una amplia gama de tornillos de bolas para combinar una gran dinámica con una gran precisión de colocación. Para una instalación sencilla, la parte superior y la base van equipadas con uniones predefinidas.
Las correderas con el sufijo -BL utilizan fuelles, mientras que las correderas con -SC incluyen cubiertas de acero.

Características y ventajas

  • Gran capacidad de carga y rigidez en toda la gama
  • La amplia variedad de opciones de accionamiento permite una solución optimizada para diversas aplicaciones
  • Diseño compacto adecuado para la envoltura de la mayoría de las aplicaciones
  • Distintas cubiertas para admitir la mayor parte de las condiciones ambientales

Datos técnicos

Principio de guiado
guías con patines
Accionamiento
tornillos de bolas
Anchura
de 110 mm a 400 mm
Altura
de 40 mm a 135 mm
Carrera
de 10 mm a 2.615 mm
Precisión lateral / en altura
hasta 12 µm por cada 1.000 mm 
Velocidad
hasta 1 m/s
Temperatura de funcionamiento
de -20°C a +80°C
Opcional
diferentes clases de precisión,
paquetes de accionamiento estándar,
con fuelles o cubierta de acero

Aplicaciones típicas

  • Maquinaria en general
  • Impresión y embalaje
  • Automatización industrial
  • Mecanizado láser
  • Dispositivos de medición

Mesas con guías con patines LTB

SKF logo