Rezinal Nv – La correa de transmisión SKF Xtra Power redujo las paradas no planificadas en los ventiladores de extracción de cinc

Un ventilador utilizado para extraer polvo de cinc de un almacén de aprovisionamiento estaba fallando prematuramente por problemas en la transmisión por correa. Al instalar la nueva correa de transmisión SKF Xtra Power, se alargó significativamente la vida útil del ventilador

Rezinal es el mayor productor de cinc recuperado de Europa, y uno de los líderes mundiales del sector. La empresa se dedica a reciclar el cinc procedente de cenizas de galvanizado y viejos tejados, separa el metal del óxido y las impurezas, revende los óxidos y vuelve a fundir el cinc para su comercialización.

Desafío: aumentar la confiabilidad del ventilador

En el almacén de aprovisionamiento de Rezinal, se utiliza un ventilador de extracción para retirar el polvo de zinc del aire. El ventilador funciona en un entorno extremadamente duro, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Estas condiciones generaron problemas de confiabilidad que afectaban muy especialmente a la correa de transmisión del ventilador. Una correa convencional tiene una vida útil media de 3 meses. Rezinal probó una correa de alto rendimiento en la aplicación y la vida útil alcanzó los 8 meses. A pesar de la mejora en el rendimiento, la empresa no quedó del todo satisfecha porque había que realizar tareas constantes de mantenimiento, y hacerlo en un ventilador de extracción de techo resulta caro y difícil.

Solución: Correas de transmisión SKF Xtra Power.

SKF recomendó instalar correas de prueba de la nueva serie de correas de transmisión SKF Xtra Power. Diseñadas para ofrecer hasta un 40% más de potencia que las correas recubiertas tradicionales, estas correas ofrecen una eficiencia de transmisión de hasta el 97%, con un funcionamiento suave, bajos niveles de vibración y resistencia a cargas puntuales. La mejora del rendimiento de la correa se obtiene gracias a su diseño innovador, que integra de manera homogénea los flancos de la correa con la ranura de la polea, y cuenta además con una cubierta de tejido optimizada.

Los filamentos tensionadores de las correas SKF Xtra Power están recubiertos de poliéster para soportar grandes cargas de tensión con un estiramiento mínimo. Un compuesto de fibra recubre las cuerdas de tensión y permite que las correas soporten mayores cargas dinámicas sin poner en riesgo la flexibilidad. El recubrimiento de tejido ofrece una excelente resistencia al desgaste y la abrasión, al tiempo que ofrece máxima fuerza de flexión. El tejido antiestático es resistente al aceite y al calor. Además, la correa cuenta con un diseño de tensionado inicial único que no requiere ajustes posteriores.

Resultado: Mayor vida útil de la correa de transmisión de potencia, mejor confiabilidad del ventilador y menos mantenimiento

Se instalaron las nuevas correas de transmisión SKF Xtra Power, junto con poleas y casquillos SKF, en abril de 2008, con una tensión inicial de 140 kg. Después de dos rondas de ajuste de la tensión, los valores cayeron hasta permanecer constantes en 130 kg. Dado que este valor sigue estando por encima de los 112 kg que se espera tenga una correa SPC en uso, no fue necesario realizar ningún otro ajuste. En noviembre de 2008, una de las correas mostró cierto desgaste. Sin embargo, las cuerdas y el tejido de soporte permanecieron intactos. En mayo de 2009, las correas seguían funcionando sin ningún signo de fallo ni deterioro. La prueba se extendió durante 13 meses, con resultados muy positivos. Ahora, Rezinal utiliza de forma habitual correas de transmisión SKF Xtra Power en sus ventiladores de extracción de cinc.
SKF logo