Piñones

Productos de transmisión de potencia, piñones
Los piñones de cadena de transmisión de potencia SKF vienen en una amplia gama de tamaños. Gracias a nuestra amplia oferta, nunca tendrá que preocuparse de si encontrará el tamaño adecuado para su aplicación.

Nuestros piñones de cadena de transmisión están disponibles en distintas configuraciones de cubo: de placa, sencillos o dobles. Además, se suministran con casquillos cónicos que se pueden usar para facilitar su instalación y retirada. Para alargar la vida útil del piñón, los tamaños de menos de 25 dientes vienen endurecidos.

Consulte ahora los piñones SKF en nuestro catálogo en línea.
SKF logo