Nuevo diseño de embalajes

SKF presenta un nuevo diseño de embalajes para productos del mercado de reposición automotriz


Nos gustaría presentarles nuestro nuevo diseño de embalajes para productos del mercado de reposición automotriz que estrenaremos en abril para los clientes europeos e implementaremos en todos los mercados del mundo en los próximos meses.

¿Qué significan los elementos del diseño?

Estamos orgullosos de nuestra larga historia, y nos alegra que esto quede reflejado en el nuevo diseño de los embalajes con elementos gráficos que rinden tributo a nuestra experiencia técnica y nuestras áreas de especialización.

La imagen ampliada con los detalles de un rodamiento y el patrón clásico de un dibujo técnico representan nuestra tradición con la ingeniería y la dedicación por ofrecer la más alta calidad. También hemos incorporado el año de fundación de SKF (1907), además de nuestra fórmula para calcular la vida útil de los rodamientos y la fórmula del momento de fricción de rodadura, que representaron un gran avance en el campo de los equipos giratorios y aún hoy siguen siendo el estándar de la industria.


Fórmula para calcular la vida útil de los rodamientos

Formula for calculating bearing life –calcular con una confiabilidad del 90% la vida útil supuesta de un rodamiento, indicada en millones de revoluciones. Se utiliza ampliamente para predecir la vida útil de un rodamiento.

Fórmula del momento de fricción

Fórmula para calcular el momento de fricción: una fórmula bastante compleja, utilizada por la SKF Bearing Calculator (Herramienta SKF para el cálculo de rodamientos) para asegurar que el rodamiento es el adecuado para el propósito de la aplicación de los clientes (equipos originales).

El embalaje también cuenta con un código de "respuesta rápida" (Quick Response, QR), que permite a los clientes acceder fácilmente a la información técnica del producto, las instrucciones de montaje, videos y otros materiales pertinentes para que puedan utilizar los productos de la manera más eficiente y eficaz. Los códigos QR se pueden escanear con teléfonos inteligentes y funcionan como una puerta de acceso al contenido específico en línea.

 

Desarrollamos el diseño de los embalajes en función de un extenso análisis y en los comentarios de los socios de distribución y talleres de todo el mundo, para garantizar la facilidad de uso y el reconocimiento de la marca.


SKF logo