Experiencia en equipos originales

Innovación y tecnología que benefician al mercado de reposición independiente

 
SKF está estratégicamente asociada a los fabricantes de automóviles más importantes en todo el mundo. Los productos de equipos originales SKF están especialmente diseñados para ciertos clientes y para una aplicación específica. 


Con los largos tiempos de espera que demanda el desarrollo de nuevas generaciones de vehículos, SKF está muy involucrado en el proceso de desarrollo años antes de que comience la producción propiamente dicha. 
Esta profunda participación le permite a SKF transferir el conocimiento técnico de soluciones innovadoras y las tecnologías más modernas a sus productos para el mercado de reposición automotriz independiente

Ejemplos de asociaciones de equipos originales - Automóviles:

  • Volvo Car Corporation
    Unidades de rodamientos para cubos de rueda para la próxima generación de vehículos de primera gama. Optimizados para que tengan menor peso y sellos de alto rendimiento con una fricción reducida para disminuir considerablemente el peso del vehículo sin tener un impacto negativo en el desempeño o la comodidad.
  • Tesla Motors
    Rodamientos rígidos de bolas energéticamente eficientes y rodamientos híbridos (cerámicos) de bajo peso para el motor eléctrico y la caja de engranajes del automóvil deportivo completamente eléctrico.
  • Audi
    Unidad de rodamientos para cubos de rueda de bajo peso y diseño resistente para que se adapte a una gama de vehículos, desde autos compactos hasta vehículos utilitarios deportivos, usando la nueva plataforma Evo MLB modular de Audi y soluciones optimizadas para una transmisión más eficiente.
  • FCA
    Unidades de rodamientos para cubos de rueda para las ruedas traseras y delanteras para optimizar el desempeño y la calidad para cuatro modelos diferentes que se venderán bajo las marcas Fiat y Jeep.
  • Volkswagen
    Unidades de rodamientos para cubos de rueda de alto rendimiento y alta calidad y unidades de rodamientos para suspensión MacPherson. 
  • PSA
    Rodamientos y sellos de alto rendimiento y alta calidad para varios modelos PSA.
  • Mazda
    Unidades de rodamientos de ruedas de baja fricción (fricción reducida en un 20%, en comparación con las unidades de rodamientos para cubos de rueda estándares) para ayudar a los objetivos de reducción en la emisión de CO2 y a ahorrar combustible, así como pistones pegados con una alta confiabilidad para una respuesta suave y rápida al cambio de marcha de las transmisiones SKYACTIV. El diseño innovador de los pistones pegados con su labio de sellado flexible y un diseño estriado reduce la desalineación y la fricción en hasta un 80%.
  • Hyundai
    Unidades de rodamientos para suspensión MacPherson con hasta un 50% de mejora en sellado y rigidez, con un sello resistente y una arandela de acero insertada.

Ejemplos de asociaciones de equipos originales - Vehículos comerciales:

  • Scania
    El sello patentado, innovador y de alto rendimiento ("HiPer Seal") que fue específicamente diseñado e integrado a los rodamientos de ruedas de camiones SKF está también disponible para el mercado de reposición independiente (VKBA 5314).
  • Daimler
    Solución de rodamientos para motores compactos para soportar cargas mayores en vehículos para fines especiales, como camiones hormigonera, camiones de bomberos o camiones grúa.
  • Volvo Bus
    Sistema abridor de puerta de autobús enérgicamente eficiente y rentable para reducir el tiempo de inactividad y el consumo de combustible. La innovadora solución electromecánica que reemplaza los sistemas neumáticos convencionales reduce el uso de energía hasta un 80-90%, mejora el consumo de combustible hasta un 2% y reduce las emisiones de CO2 hasta 2 toneladas al año.

SKF Competición - Ferrari, Ducati y más

Soluciones avanzadas de sellado y rodamientos, y servicios de ingeniería para los mejores equipos de competición del mundo

Dovizioso_2015
Ferrari_00P5785
brad-keselowski

 
SKF ha estado involucrada en la competición por casi un siglo y colabora con los clientes más prestigiosos y demandantes de la industria de la competición.


SKF usa su conocimiento del avanzado desarrollo de productos para la industria de la competición, para ofrecer nuevas soluciones a los clientes del sector automotriz con alto volumen de fabricación y a los clientes del mercado de reposición automotriz independiente.


SKF colabora con la Scuderia Ferrari desde hace casi 70 años: la colaboración más larga en la historia de la Fórmula 1. La colaboración incluye el suministro de soluciones avanzadas de rodamientos y sellado, así como también dispositivos de monitoreo de condición y servicios de ingeniería.

En los últimos años, se ha prestado especial atención para ayudarlos a desarrollar sistemas de recuperación de la energía.


Otras colaboraciones con la Fórmula 1 incluyen: Renault F1, el Red Bull Racing team y Scuderia Toro Rosso, así como también WilliamsF1 y McLaren.


SKF también brinda servicios a la mayoría de las demás series de competición en las diversas áreas de chasis, suspensión, motor, cajas de engranajes y transmisión.


SKF tiene una colaboración técnica con Ducati Corse y ha tenido colaboraciones técnicas con ellos desde la década del cuarenta. Con Ducati en el Campeonato WSBK, la colaboración se ha consolidado todavía más. La historia continúa con la aventura de Ducati Desmosedici en el campeonato mundial de MotoGP.


Por casi dos décadas, SKF ha sido un colaborador técnico y patrocinador del NASCAR.

La colaboración con los equipos Penske Racing ha permitido a SKF probar sus productos en las condiciones más duras en las series NASCAR e IndyCar.

SKF logo