Productos de cubos de ruedas

Rodamientos de rueda y unidades de cubo con sensores ABS integrados


SKF ha liderado los principales avances que se han producido desde la invención del automóvil en la tecnología para ruedas y rodamientos para cubos de rueda. Somos un socio de ingeniería y proveedor de componentes de equipos originales de confianza para los principales fabricantes de vehículos y, en la actualidad, más de 90 millones de automóviles en todo el mundo funcionan con rodamientos fabricados por SKF.

Descubra los componentes de cubos de rueda SKF


SKF ofrece información técnica completa y material de apoyo para distribuidores y mecánicos de automóviles con el fin de devolver el cubo de rueda a su condición de funcionamiento original.

Tecnología de cubos de ruedas

Junto con nuestro amplio conocimiento en sellos, lubricación y mecatrónica, SKF tiene la capacidad de ver la tecnología de cubos de ruedas desde una perspectiva sistemática. El resultado es una mejora de la funcionalidad, la confiabilidad, la eficiencia y la seguridad.

Si desea conocer más sobre los productos SKF o si desea realizar un pedido, lo invitamos a comunicarse con el servicio al cliente de SKF o a buscar a un distribuidor autorizado de SKF cercano a su ubicación.

¿Sabía que...

Scanning_QR
... puede encontrar códigos QR en los embalajes de nuestros productos que le brindarán acceso a instrucciones de montaje, información técnica y datos precisos sobre productos en línea?

Desde su tienda de aplicaciones, puede descargar fácilmente un lector de códigos QR para su teléfono inteligente.
SKF logo