Sellos de rodamiento

Un factor importante en la pérdida de potencia de los vehículos está relacionado con la resistencia de rodadura. Los sellos utilizados en los rodamientos pueden contribuir significativamente a este fenómeno debido a la fricción que generan.

SKF proporciona una solución a este inconveniente con nuevos diseños y materiales que garantizan una reducción de la fricción y una prolongación de la vida útil, ya que hacen que el lubricante permanezca dentro y evitan el ingreso de contaminantes.

SKF puede proporcionar soluciones de sellado para varios tipos de aplicaciones de rodamientos, entre las que se incluyen las siguientes:
  • unidades de rodamiento para cubos de rueda de vehículos ligeros (automóviles y camiones ligeros);
  • unidades de rodamiento para cubos de rueda de camiones;
  • rodamientos rígido de bolas;
  • rodamientos de bombas de agua.
SKF logo