Sellos para motores


En la actualidad, los consumidores que compran un automóvil nuevo esperan obtener más potencia, bajo consumo de combustible y mayor seguridad, y tranquilidad a la hora de conducir. Además, las estrictas leyes sobre emisiones exigen a los fabricantes que optimicen el consumo de combustible de los vehículos, lo que les presenta el desafío de usar combustibles alternativos (como el biodiésel y el E85) y de tecnologías no convencionales.

Para cumplir con estas exigencias, SKF ofrece una amplia gama de sellos para motores que garantizan un rendimiento optimizado en las aplicaciones de la industria de la automoción. Nuestra extensa capacidad de comprobación nos permite suministrar productos fiables y de avanzada. Los sellos de eje SKF se encuentran disponibles para cigüeñales y árboles de levas de motor, así como también para unidades auxiliares.

Disponemos de diversos diseños de diámetro exterior para lograr una óptima instalación y retención del sello. En ciertos casos particulares en los que las condiciones de funcionamiento son muy exigentes, SKF también ofrece diseños de sellos alternativos con características de exclusión de la suciedad.

SKF ofrece soluciones de sellado para, prácticamente, todo tipo de motores, como se indica a continuación:
  • motores con y sin sobrealimentación;
  • motores pequeños o grandes;
  • motores de automóviles y vehículos ligeros;
  • motores de camiones pesados y vehículos todoterreno;
  • motores de motocicletas y vehículos para actividades recreativas.
SKF logo