Sistema SKF SEAL JET DD 010

Máquina y materiales para la producción de sellos a pedido en el lugar

Sistema SKF SEAL JET DD
La solución SKF SEAL JET pone al concepto de sellos mecanizados de propiedad exclusiva de SKF a trabajar para los distribuidores, lo cual les permite contar con sellos mecanizados a medida, con la dimensión y el perfil de sello correctos, exactamente en el lugar, en sus instalaciones.
Los distribuidores pueden reducir las costos de las existencias y de manejo de pedidos (no hay necesidad de abastecer sellos de bajo volumen/individuales) y aumentar la disponibilidad general de las soluciones de sellado ofrecidas, incluidos perfiles estándares en dimensiones no estándares.
Con software y herramientas de corte de alta precisión de propiedad exclusiva, la máquina SKF SEAL JET DD utiliza la tecnología de tecnología de control numérico (Computer Numerical Control, CNC) para mecanizar sellos justo a tiempo y pone a disposición una amplia gama de soluciones de sellado de SKF y perfiles a los que el personal del taller puede acceder fácilmente, sin necesidad de un operador profesional, moldes costosos, herramientas o amplios conocimientos de ingeniería de aplicaciones.
El soporte técnico y de ventas de SKF les da a los distribuidores acceso a la cartera completa de sellos de SKF de soluciones de sellado estándares y a medida.

SKF SEAL JET DD Faber testimonial movie

SKF logo