Datos de la máquina

La máquina SKF SEAL JET DD 010 fabrica sellos de hasta 200 mm de diámetro.
Dimensiones principales
1 270 mm (ancho) x 1 280 mm (profundidad) x 1 900 mm (alto)
Peso
800 kg
Área de mecanizado
Diámetro máx. del tubo 
220 mm
Eje X de desplazamiento
550 mm
Longitud máx. del tubo
160 mm
Transmisión del husillo principal 
Motor asíncrono trifásico con ventilación combinada de 3 kW
Nivel de ruido75 dB (A)
Sistema de herramientas

SKF-specific automatic tool changing system (patent pending)

Cantidad de herramientas de mecanizado10

Sistema de fijación

específico de SKF

Sistema de lubricaciónEngrasado que dura toda la vida útil, libre de mantenimiento
Sistema de aire de enfriamientoUnidad de lubricación por cantidades mínimas SKF con dos boquillas (capacidad de 3,5 l)
Unidad interna de succión de virutas Transmisión de 1,5 kW con contenedor de virutas de 90 l
Suministro eléctrico

3 x 400 V +PE; 5 kVA

Versión multivoltaje opcional

SKF logo