CMME 7000 A/B

CMME 7000

El desarrollo de la CMME 7000 es un gran adelanto en el campo de las pruebas de vibración. La CMME 7000, la última generación en términos de electrónica para comprobación de vibración, puede utilizarse para realizar mediciones de vibración tanto en línea como fuera de línea.

La CMME 7000 es, en realidad, una PC industrial sin ventilador combinada con algunos componentes de hardware específico. Para leer las señales de vibración con el sensor de vibración MEA 200 normal conectado, se utiliza una tarjeta de adquisición de datos de alta precisión. Esta tarjeta procesa también la salida del altavoz.

Cuando la aplicación incorpora el Vibrómetro Láser SKF MSL-7000, se debe instalar una sencilla interfaz digital.

CMME 7000

SKF logo