Termografía Básica

WI230

El alcance del curso se detalla a continuación:

  • Introducción a la Termografía Infrarroja
  • Fundamentos de la transmisión de calor
  • Conceptos de calor, temperatura y flujo de calor
  • El espectro electromagnético
  • Fundamentos básicos de radiación
  • Introducción a la utilización de Cámaras Infrarrojas
  • Interpretación de la imagen térmica
  • Técnicas de análisis de la imagen térmica
  • Como utilizar las funciones de la cámara
  • Utilidades de medida de la cámara
  • Criterios de clasificación de fallas
  • Técnicas de Medida Infrarroja
  • Medición de la temperatura a partir de la radiación infrarroja
  • Ley de Stefan-Boltzmann
  • Evaluación del potencial error
  • Resolución espacial

Objetivos del curso

  • Capacitar al interesado en una de las técnicas predictivas más abarcativas, otorgando confiabilidad al equipo rotante.
  • Identificar los tipos y características de los problemas en su industria.
  • Conocer las técnicas que podrían contribuir a un mejor análisis de imágenes infrarrojas.

Recomendado para:

Personal de servicios, de mantenimiento, de reparación de equipos, ingeniería de planta, industrias para primer montaje (OEM), técnicos e ingenieros de confiabilidad, técnicos mecánicos, supervisores de mantenimiento, instituciones educativas, públicas o comerciales, que estén en contacto con aplicaciones en general.

Requisitos

Los participantes deben tener nociones básicas de vocabulario técnico.
SKF logo