Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Allgemeine Bedingungen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Die Allgemeinen Vertriebsbedingungen der SKF Gruppe sollen Verhandlungen vereinfachen und Vertragsabwicklungen sowie Vertragsbeziehungen rationalisieren.

Für jedes Land innerhalb der SKF Gruppe ist eine spezielle Version gültig und kommt zur Anwendung.

Für den internationalen Handel innerhalb Europas empfiehlt die SKF Gruppe die Anwendung der Orgalime Allgemeinen Bedingungen für die Lieferung von mechanischen, elektrischen und elektronischen Erzeugnissen der (S2012) und für die Lieferung und Errichtung (SE01). Siehe auch: www.orgalime.org.

SKF Allgemeine Bedingungen für technische Unterstützung und Beratung

Jegliche durch die SKF Gruppe geleistete technische Unterstützung und Beratung, schriftlich wie mündlich, unterliegt den SKF Allgemeinen Bedingungen für technische Unterstützung und Beratung, auf die durch Anklicken des Links hier unten zugegriffen werden kann.
SKF logo