Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Stangen und Streben für Flugwerke

In neuen Flugzeugen kommen Technologien zum Einsatz, die einen nachhaltigen Betrieb bei niedrigen Betriebskosten ermöglichen. Der Markt verlangt immer schneller nach neuen Modellen, und den Flugzeugbauern bleibt immer weniger Zeit für die Entwicklung neuer Flugzeugtypen.

Stangen

Seit über 40 Jahren verbessert SKF unter der Marke SARMA das Festigkeits-Gewichtsverhältnis von Stangen aus Verbundstoffen und speziell geschmiedeten Metallrohren. Mit knapp 3 Millionen Stangen ist SKF der Weltmarktführer in diesem Segment. Durch unsere Wissens- und Technikressourcen können wir auch die strengsten Anforderungen erfüllen.

Spezialkonstruktion für noch bessere Flugzeuge

Durch unsere umfangreichen Erfahrungen im Maschinenbau sind wir in der Lage, Stangen für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle und aus den unterschiedlichsten Werkstoffen anzubieten. Mit den Stangen von SKF können Sie größere, leichtere und effizientere Flugzeuge bauen.

Partner für effiziente Lösungen

Für unser Ziel, bevorzugter Lieferant von Stangen zu werden, haben wir eine Reihe leistungsstarker Lösungen entwickelt, mit denen Sie Ihre Beschaffungskette optimieren können. Durch EDI- und Onlineschnittstellen, vormontierte Lösungen und andere Kundendienstleistungen tragen wir zu Effizienzsteigerungen im Flugzeugbau bei.

Nachhaltige und kostengünstige Flugzeuge

Gewichtseinsparungen sind eines der Hauptziele unserer Konstrukteure. Da die SKF Metallstangen ein optimales Festigkeits-Gewichts-Verhältnis haben und die Endstücke aus effizienten Spezialwerkstoffen bestehen, können Sie als Kunde das Gesamtgewicht Ihrer Anwendungen senken. Gewichtseinsparungen ermöglichen eine Senkung des Kraftstoffverbrauchs und damit einen nachhaltigen und kostengünstigen Flugzeugbetrieb.
SKF logo