Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Elektromechanische Hubzylinder

Für mehr Genauigkeit und Ergonomie

Dank elektromechanischer Hubzylinder können Landwirte GPS-unterstützte und andere Präzisionstechniken nutzen. Die elektromechanischen Hubzylinder verbessern dabei die Ergonomie und auch die Umweltverträglichkeit, denn das Leckagerisiko hydraulischer Anlagen entfällt.

Die elektromechanischen SKF Hubzylinder für Landmaschinen erfüllen höchste Anforderungen. In ihre Entwicklung sind die Erfahrungen eingeflossen, die unsere Experten in mehreren Jahrzehnten bei der Entwicklung von Agrartechnik gewonnen haben.

Einbaufertig und flexibel

Die einbaufertigen Hubzylinder lassen sich einfach und kostengünstig in vorhandene und neue Maschinendesigns integrieren. SKF berät Erstausrüster auf Wunsch auch bei der Entwicklung neuer Designs, damit sie die Vorteile elektromechanischer Hubzylinder voll ausschöpfen können.
SKF logo