Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schwenkgelenklösungen

Geringerer Instandhaltungsaufwand und hohe Leistung

In Landmaschinen machen die vielen Schwenkgelenke das Nachschmieren zu einer zeitaufwändigen und teuren Angelegenheit. SKF hat wartungsfreie bzw. wartungsarme Lagerungslösungen für unterschiedlichste Schwenkgelenke entwickelt. Dazu gehören Lenk- und Hubzylinder und Verbindungen für Anbauelemente,

für die sich die TX-Hochleistungsgelenklager und Gelenkköpfe mit LS-Hochleistungsdichtungen sowie abgedichtete Pendelrollenlager eignen. Die Hochleistungsdichtung und die nachschmierfreie Anordnung tragen zur Verringerung von Lagerausfällen infolge von Verunreinigung oder unsachgemäßer Schmierung bei. Diese zuverlässige SKF Lösung ermöglicht Produktivitätssteigerungen bei einer besseren Umweltverträglichkeit.
SKF logo