Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Behandlung der Lagerfläche

Keine Schmierstoffverunreinigung im Getriebe

In Traktorgetrieben kann der Lagerschmierstoff durch Metallpartikel und ähnliche Fremdkörper verunreinigt werden. Vorzeitiger Lagerausfall durch Ermüdung und Verschleiß sind die Folgen. Die SKF Lösung? Eine Oberflächenbehandlung der Lagerringe.

Durch die Vergütung lässt sich die Funktion durchgehärteter SKF Standardlager verbessern. Die neue Oberfläche reduziert die Randspannung bei Kontakt mit Hartpartikeln. Das Lager wird zuverlässiger, hält länger und verursacht dadurch niedrigere Gesamtkosten. Das Lager ist beständiger gegenüber Verunreinigungen und funktioniert auch bei Mangelschmierung zuverlässig.
SKF logo