Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lösungen für Hydraulikzylinder

Immer stärkere Leistungsanforderungen

Erstausrüster und Endanwender wünschen sich Fahrzeug-Hydrauliksysteme, die mit einer nie dagewesenen Leistung überzeugen.
Endanwender benötigen umweltfreundliche Hydrauliksysteme, die eine höhere Verfügbarkeit mit einem geringeren Instandhaltungsaufwand kombinieren ‒ so preiswert wie möglich. Um die Gewährleistungskosten zu reduzieren und in einem intensiven Wettbewerb zu bestehen, müssen Erstausrüster Systeme anbieten können, die auch bei höheren Drehzahlen und Drücken leckagefrei arbeiten.

Mit SKF Produkten und Dienstleistungen spezielle Anforderungen erfüllen

SKF Lösungen für Hydraulikzylinder erfüllen eine Reihe von Leistungsanforderungen und Umweltbestimmungen. Sie sind auf Lebensdauer abgedichtet, praktisch wartungsfrei und zeichnen sich durch mehrere äußerst langlebige Komponenten aus:  
  • Patentierte Hydraulikdichtungen
  • Spezielle Dichtungswerkstoffe/-bauformen
  • Wartungsfreie und abgedichtete Gelenklager
  • Wartungsfreie und abgedichtete Gleitlager
  • CARB Toroidalrollenlager- oder Pendelrollenlager-Lösungen

SKF logo