Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gelenklager

Die wartungsfreie Lösung von SKF für Achsschenkelbolzen (Lenkgestänge) besteht aus einem Gelenklager mit einer speziell entwickelten Dichtung.
Das Lager erfordert keinen Schmierstoff und ist uneingeschränkt gegen Stahl/Stahl-Gelenklager austauschbar.

Kosten und Umweltrisiken senken

Für den Endanwender können die Kosteneinsparungen erheblich sein, da die Stillstandszeiten für die Nachschmierung entfallen. Es entfällt auch das Risiko eines Lagerausfalls durch Mangelschmierung. Keine Nachschmierung bedeutet außerdem reduzierte Umweltrisiken durch austretendes Fett. Kurz gesagt, die Einheit verspricht höhere Zuverlässigkeit und Produktivität.
SKF logo