Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kegelrollenlager (CL7C)

Bessere Eigenschaften als herkömmliche Kegelrollenlager

SKF Kegelrollenlager mit der Toleranzklasse CL7C haben eine Reihe von Eigenschaften, die eine optimale Funktion und eine Senkung der Gesamtkosten im Vergleich zu herkömmlichen Kegelrollenlagern sicherstellen. Durch seine hohe Steifigkeit, den niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel und eine sehr lange Gebrauchsdauer kann das Kegelrollenlager der Ausführung CL7C auf ganzer Linie überzeugen.

Lager der Toleranzklasse CL7C werden mit Vorspannung eingebaut, haben spezifische Reibungseigenschaften, eine höhere Laufgenauigkeit und eine höhere axiale Tragfähigkeit und erlauben damit einen konstanten, präzisen Zahneingriff. Da sich sofort ein Schmierfilm aufbaut, tritt trotz der hohen Vorspannung kein Einlaufverschleiß auf, und das CL7C-Lager kann hohe Traglasten aufnehmen.

Im Vergleich zu den Lagern für allgemeine Anwendungsfälle können Lager der Ausführung CL7C innerhalb enger Grenzwerte nach dem Reibungsmomentverfahren eingestellt werden (Lagervorspannung ‒ Maßnahmen zum Anstellen des Lagers), sodass die Anstellung deutlich vereinfacht wird.
  • Höhere Drehzahlen und höhere Belastungen
  • Produktivitätssteigerung
  • Längere Gebrauchsdauer
  • Sicheres, zuverlässiges Anstellen der Lager
  • Geringe Instandhaltungskosten
SKF logo