Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Agri Hub für Bodenbearbeitungsscheiben

Die SKF Agri Hub für Bodenbearbeitungsscheiben ist eine robuste, einfach zu montierende Naben-Dichtungslösung, die sich für praktisch alle Anbauträger eignet. Diese Einheiten haben einen Flansch am Außenring mit Gewinde zur Aufnahme der Scheibe sowie innen eine Gewinde-Flanschwelle für den einfachen Einbau.

Typische Anwendungen für Bodenbearbeitungsscheiben

Ein breites Sortiment an Produkten für Landmaschinen:
  • Grubber
  • Scharpflüge
  • Eggen
  • Trennmaschinen
  • Pflanz- und Sämaschinen
SKF logo