Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ventilschaftdichtungen

Zusätzlich bietet SKF auch Ventilschaftdichtungen an, die für niedrige Motoremissionen und für eine angemessene Schmierung der Ventilführung sorgen. Daneben hat der Anwender die Auswahl aus einem breiten Sortiment an leistungsstarken, kostengünstigen Lösungen für Standardanwendungsfälle.

Hochdruck-Ventilschaftdichtungen

Verbessern Motoreffizienz und Abgasemissionen durch sichere Druckabdichtung der Ein- und Auslasskanäle bei konstanter Öldosiermenge.

Mögliche Anwendungen

Alle Motoren mit hoher Aufladung, (z. B. aufgrund von Hochleistungsturboladern) oder Nutzfahrzeugmotoren mit Motorbremsen. Zum SKF Angebot gehören neue Hochdruck-Ventilschaftdichtungen, die in allen Betriebspunkten moderner Motoren eine ausreichende Ölversorgung der Führung sicherstellen und Kosteneinsparungen im Blow-By-System erlauben:
  • Reduzierter Ventil- und Führungsverschleiß durch konstante Öldosierung über den gesamten Druckbereich
  • Reduzierung der Blow-By-Gasmenge, da die Dichtungen Lufteintritt zum Ventiltrieb unterbinden
  • Damit kann ein verkleinertes Ölabscheidesystem geschaffen werden
  • Somit bietet sich das Potential für Einsparmöglichkeiten im Blow-By-System

Die Dichtung kann auf die optimale Öldosierung für einen Motor feinabgestimmt werden. Sie ist mit oder ohne integrierten Federsitz erhältlich. Die Charakteristik der Hochdruck-Ventilschaftdichtung gewährleistet hervorragende dynamische Funktionseigenschaften:
  • Patentierte entkoppelte Drucklippe, sodass die Hauptdichtung auch unter hohem Druck eine konstante Öldosierung sicherstellen kann
  • Reduzierter Verschleiß von Ventil und -führung, da die Ölschmierung auch unter hohem Druck sichergestellt ist
  • Spezielle Ausführung des Sitzes auf der Ventilführung verhindert ein Lösen unter Druck – in der Ventilführung ist eine Nut erforderlich
  • Kein Durchtritt von Blow-By-Gas über die Dichtung

Dank umfassender Erfahrung wurde SKF zum europäischen Marktführer und bietet das effektivste Produkt mit folgenden Vorteilen an:
  • Standarddichtungen und Spezialentwicklungen erhältlich
  • Ausgezeichnete Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringer Verschleiß
  • Stabile Emissionskontrolle
  • Konstante Ölmengendosierung und lange Lebensdauer
SKF logo