Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Zentralschmieranlagen

die richtige Schmierstoffmenge zum richtigen Zeitpunkt

Zentralschmieranlagen können so unterschiedlich sein wie die landwirtschaftlichen Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen. Dank unseres umfassenden Angebots an Schmierpumpen und Verteilern kann SKF Lösungen bereitstellen, die an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst sind.

Die automatischen SKF Zentralschmieranlagen sind mit einer universalen und doch einfachen Steuerung versehen, die jede Maschinenschmierstelle optimal mit Fett versorgt. Die Lager werden in regelmäßigen Intervallen geschmiert, während die Maschine in Betrieb ist und alle Lager sich bewegen.

Dadurch zeichnen sich diese Systeme durch eine hohe Betriebszuverlässigkeit aus, sogar unter extremen Bedingungen wie in der Landwirtschaft. Durch das korrekte Ergänzen der Fettfüllung an allen erforderlichen Schmierstellen bieten die Zentralschmieranlagen von SKF eine Reihe von Vorteilen:
  • Beträchtliche Einsparungen bei Reparatur- und Ersatzteilkosten
  • Bessere Maschinenzuverlässigkeit
  • Bis zu 50 Prozent Einsparungen bei den Schmierstoffkosten durch präzises Timing und exakte Dosierung
  • Deutliche Verlängerung der Lagergebrauchsdauer
  • Bessere Umweltverträglichkeit
  • Verbesserter Arbeitsschutz
SKF logo