Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtungssysteme

Hohe Zuverlässigkeit für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte

Auf dem Feld können Dichtungsausfälle zu kostspieligen Störungen führen: von ungeplanten Stillständen und Produktionsausfällen bis hin zu Verunreinigungen von Boden und Ernte. Für die robusten Dichtungssysteme von SKF sind auch die starken Verunreinigungen, wie sie in landwirtschaftlichen Anwendungen gang und gäbe sind, kein Problem.

Das SKF Dichtungssortiment umfasst herkömmliche Elastomer-Wellendichtringe, PTFE-Wellendichtungen sowie innovative Bauformen, mit denen sich die Zuverlässigkeit und Leistung optimieren und gleichzeitig die Wartungs- und Betriebskosten senken lassen.

Weitere Dichtungslösungen von SKF

SKF logo