Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Agri Hub for tillage discs

Relubrication-free, integrated solution increases farm productivity

Suitable for virtually any agricultural implement arm, the SKF Agri Hub for tillage discs is a robust, easy-fit hub sealing solution. The unit features a flanged outer ring that is pre-drilled and tapped to accommodate a disc. A stationary inner ring fitted with a threaded stub shaft helps ensure fast, easy mounting.

Extensive lab and field tests reveal that SKF Agri Hub for independent tillage discs can deliver several benefits for OEMs and end-users alike.


OEM benefits
  • Increase product quality/reliability
  • Strengthen market image
  • Cut engineering, testing and assembly costs
  • Support environmentally friendly designs
End-user benefits
  • Increase farm productivity
  • Reduce ownership costs
  • Reduce environmental impact 

Typical tillage disc applications

A wide range of agricultural implements:
  • Cultivators
  • Mouldboards
  • Harrows
  • Rippers
  • Tillage planters

Reference case

SKF logo