Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Agri Hub für Säscheiben

Mit ihrer robusten Fünflippendichtung liefert die SKF Agri Hub für Säscheiben eine nachschmierfreie Leistung ‒ bis zu 10 Aussaatperioden lang. Diese moderne Dichtungsbauform umfasst Stahleinsätze zum Schutz vor festen Verunreinigungen, verschiedene Lippenausführungen für verschiedene Betriebsbedingungen sowie eine Außen- und eine Innenlippe, die das Eindringen von Schmutz bzw. das Austreten von Schmierfett verhindern. Ein zweireihiges Rillenkugellager mit Blechflansch sorgt für zusätzliche Festigkeit, wodurch die Gewährleistungskosten der Erstausrüster sinken und die Kundenzufriedenheit steigt.

Typische Sämaschinenanwendungen

  • Sä-/Kolterscheiben
  • Scharscheiben
  • Andruckscheiben
  • Spuranreißer

SKF logo