Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Federlose Fettdichtungen

SKF bietet zahlreiche Ausführungen an, die vorrangig bei fettgeschmierten Radialwellen in landwirtschaftlichen Maschinen mit niedrigen Drehzahlen zum Einsatz kommen. Alle werden im Allgemeinen mit der/den Dichtlippe(n) nach außen montiert, um eine optimale Abdichtung gegen Verunreinigungen zu gewährleisten.

Informationen zu diesem Thema

SKF logo