Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Kugelgewindetriebe

Hohe Qualität

Kugelgewindetriebe
SKF Kugelgewindetriebe sind qualitativ hochwertige Produkte und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, die präzise Antriebssysteme erfordern.

Komplette Baueinheiten
Bei Bedarf an kleineren Stückzahlen (und beliebigem Mutterntyp) fertigt SKF Komplettbaugruppen mit kundenspezifischer Spindelschraube. Das gesamte Zubehörsortiment ist komplett montiert lieferbar.
Weiterführende Informationen finden Sie unter Präzisions-Kugelgewindetriebe
.
SKF logo