Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Zylinderrollenlager

Schwere Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen

Zylinderrollenlager
SKF fertigt Zylinderrollenlager in vielen Bauformen, Maßreihen und Größen. Den überwiegenden Teil stellen hierbei die in diesem Katalog gezeigten einreihigen Lager mit Käfig dar. Die hochbelastbaren ein- und zweireihigen vollrolligen Lager runden das SKF Standardsortiment für den allgemeinen Maschinenbau ab.

Käfiglager sind für hohe Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen geeignet. sind die vollrolligen Lager aufgrund der vielen Rollen für langsam umlaufende, sehr hoch belastete Lagerungen geeignet. In den SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlagern ist die hohe Tragfähigkeit der vollrolligen Lager mit den bei Lagern mit Käfig möglichen hohen Drehzahlen kombiniert.

Weiterführende Informationen finden Sie unter Zylinderrollenlager.
SKF logo