Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Automatisierungsprodukte

SKF fertigt eine Vielzahl an Linear- und Drehbewegungslösungen für alle Stufen in der Automatisierungskette. Die Lösungen basieren auf dem Fachwissen, das wir in den Bereichen Lager und Lagereinheiten, Dichtungen, Schmiersysteme, Mechatronik und Dienstleistungen erworben haben.
Gestützt von internationalen Fertigungs-, Service- und Logistikkapazitäten bietet SKF ein vollständiges Lösungssortiment mit den Schwerpunkten Zuverlässigkeit, Flexibilität und Sparsamkeit an.

Automatisierungsprodukte:

SKF logo