Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Linearkugellager

Leistungssteigerung oder Verkleinerung vorhandener Konstruktionen

Linearkugellager
Dank der Kombination aus regulierbarer Genauigkeit, geringer Reibung und langer Gebrauchsdauer erhalten Konstrukteure mit den SKF Linearkugellagern eine flexible, leicht zu integrierende Lösung mit minimalem Wartungsaufwand.

Das Sortiment an Miniatur-Linearkugellagern zeichnet sich durch robuste Laufbahnen aus nichtrostendem Stahl aus und ist daher ideal zur Reduzierung linearer Wellenbewegungen geeignet. Die SKF Anwendungsingenieure unterstützen Ihre Konstrukteure bei der Wahl des besten Lagers für Ihren Anwendungsbedarf.
Weiterführende Informationen finden Sie unter Linearkugellager
.
SKF logo