Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Magnetlager

Vorteile berührungsfreier Lager

Magnetlager
Da sich SKF Magnetlager ohne Oberflächenkontakt drehen, entstehen kein Verschleiß, kein Schmierbedarf und keine Materialverluste oder Unterbrechungen infolge von Verunreinigungen. SKF Magnetlager kombinieren eine präzise Drehbewegung mit minimalen Schwingungen und haben diverse Vorteile:
  • Schmierfreier Betrieb
  • Sauber und frei von Verunreinigungen
  • Überlebenswahrscheinlichkeit
  • Geringe Schwingungen
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Wassertauglich
  • Eingebaute Zustandsüberwachung
SKF logo