Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Miniatur-Kugelgewindetriebe

Für eine präzise Positionierung

Miniatur-Kugelgewindetriebe SD
SKF Miniatur-Gewindetriebe sind ideal für kompakte Hochleistungskonstruktionen, eignen sich für hohe Drehzahlen und zeichnen sich durch geringe Reibung und minimalen Wartungsbedarf aus.

Diese robusten, leise laufenden Gewindetriebe sind für leichte bis mittlere Radial- und Axiallasten ausgelegt und in einer Vielzahl von Bauformen und Ausführungen erhältlich. Zur Wahl stehen Versionen aus nichtrostendem Stahl, mit Dichtungen oder Deckscheiben und mit verschiedenen Schmierstoffoptionen.

Weiterführende Informationen finden Sie unter Genauigkeits-Kugelgewindetriebe
.
SKF logo