Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Positioniersysteme

Konstruktionsflexibilität für nachträglichen Einbau

Positioniersysteme
Die umweltfreundlichen Positioniersysteme von SKF für eine Vielzahl von Direktantrieben decken das ganze Spektrum von kompakten Schlitten ohne Antrieb bis hin zu hoch dynamischen, multiaxialen Systemen mit Linearmotorantrieb ab. Die in Standardausführung oder an spezielle Anforderungen angepassten und entsprechend umgebauten SKF Positioniersysteme bieten zahlreiche Vorteile:
  • Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
  • Einbaufertige Lösungen
  • Kürzere Konstruktions- und Beschaffungszeit
  • Leicht erzielbare multiaxiale Lösungen
  • Weltweiter Service
Weiterführende Informationen finden Sie unter Lineartische
.
SKF logo