Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Dichtungen

Dichtungen
PTFE-Dichtungen
SKF fertigt leistungsstarke und kundenspezifische Dichtungen für alle Lagertypen, viele Labor- und OP-Einrichtungen sowie sonstige spezielle medizinische Geräte.

Zur Erfüllung individueller Kundenanforderungen arbeitet SKF mit OEM-Konstruktionsteams zusammen. Dabei wurden spezielle PTFE-Gewebe und Materialien für Dichtungen entwickelt:
  • Extreme Temperaturen
  • Reibungsempfindliche Einsatzbereiche
  • Chemische Kompatibilität
  • Einsatzbereiche ohne Schmierung und abrasive Medien
SKF logo