Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Gleitlager

PTFE Leistung und mehr

Gleitlager
SKF Gleitlager liefern dank ihrer selbstschmierenden, trocken gleitenden PTFE-Oberfläche eine zuverlässige, langlebige Leistung und sind praktisch wartungsfrei. Die Gleitlager sind auch für hohe Belastungen unter niedrigen Gleitgeschwindigkeiten geeignet und bieten zudem eine kompakte Betriebslagerluft.
SKF logo