Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Nieten

Kompakt und leistungsstark

Nieten kommen oft dort zum Einsatz, wo ein geringes Gewicht und eine hohe Festigkeit der Karosserie gefordert sind; dabei werden vorzugsweise Bleche aus unterschiedlichen Legierungen vernietet, um Verformungen und Veränderungen der Werkstoffeigenschaften besser zu kontrollieren.
SKF Zylinder mit Rollengewindetrieben erlauben eine Steigerung der Vernietungsgeschwindigkeit und damit der Produktivität.
Unsere geschliffenen Satelliten-Rollengewindetriebe aus Stahl (60 HRC) haben eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit. SKF Produkte bieten folgende Vorteile:
  • Hohe Lineargeschwindigkeit
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Hohe dynamische Roboterleistung

Lösungen:

SKF logo