Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Punktschweißen

Verbesserte Qualität und Flexibilität

In der Automobilindustrie sind viele Industrieroboter im Einsatz. In einer durchschnittlichen Fertigungsstraße stehen etwa 300 Schweißroboter. In den meisten Robotern werden Druckluftantriebe zum Ausrichten und Punktschweißen an der Karosserie eingesetzt.
SKF hat einen kompakten elektromechanischen Hubzylinder für Schweißroboter entwickelt, der mit einem Bruchteil der Energie von Druckluftantrieben auskommt. Das mechatronische Design des Zylinders bietet eine Reihe von Vorteilen:
  • Höhere Taktzahlen als bei Druckluft
  • Bessere Qualität durch bessere Prozesskontrolle
  • Höhere Flexibilität bei Anpassungen der Fertigungsstraßen
  • Geringere Instandhaltungskosten
  • Geringeres Betriebsgeräusch

Lösungen:

SKF logo