Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Einspannen

Geringerer Energieverbrauch

Die Hydraulikantriebe in Kunststoffspritzgussanlagen werden zunehmend durch elektromechanische Lösungen ersetzt. Eine höhere Genauigkeit, höhere Wiederholpräzision und schnellere Reaktion durch präzise Geschwindigkeits- und Beschleunigungssteuerung in der Spanneinheit kann den Durchsatz erhöhen, die Ausschussrate senken und die Lebensdauer der Pressform verlängern. SKF Rollengewindetriebe bieten folgende Vorteile:
– Bessere Wiederholpräzision durch hohe Genauigkeit
– Schnellere Reaktion durch höhere Lineargeschwindigkeit bzw. Beschleunigung
– Geringerer Energieverbrauch
– Geringerer Instandhaltungsaufwand
– Sauberer Betrieb
– Geringeres Betriebsgeräusch

Lösungen:

SKF logo