Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einspritzen

Längere Gebrauchsdauer

Eine hohe Produktivität in der Einspritzphase lässt sich nur bei guter Genauigkeitssteuerung und hohen Einspritzgeschwindigkeiten erreichen. Die robusten SKF Rollengewindetriebe ermöglichen durch ihre hohe Genauigkeit eine zuverlässige Leistung und damit eine hohe Produktivität. SKF Produkte bieten folgende Vorteile:
– Hohe Lineargeschwindigkeit
– Hohe Genauigkeit
– Geringer Energieverbrauch
– Niedrige Instandhaltungskosten

Lösungen:

SKF logo