Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Robustes Zahnstangenlager (steering rack bearing)

Das neue robuste SKF Zahnstangenlager ermöglicht eine weichere, präzisere Lenkung.

SKF hat ein robustes Zahnstangenlager entwickelt, das sich durch erhöhte Haltbarkeit, hohe Beständigkeit gegenüber Stoßbelastungen und ein niedrigeres Reibungsmoment auszeichnet. Mit diesem Lager lassen sich Fahrzeuge weicher und präziser lenken.

 

„Das neue, robuste SKF Zahnstangenlager verhilft dem Fahrer direkt zu einer sicheren, angenehmeren Fahrweise mit präziserer Lenkung“, meint Andrea Griseri, Business Development Manager, BU Car Chassis von SKF Automotive. „Moderne Autos sind zunehmend mit EPS ausgerüstet, und dabei haben wir es mit einer anspruchsvollen Lenkung zu tun. Mit der innovativen Konstruktion dieses Lagers haben wir diesen extrem hohen Anforderungen entsprochen.“

 

Die Neukonstruktion einschließlich wichtiger Verbesserungen an dem robusten Zahnstangenlager beinhaltet eine optimierte innere Geometrie mit verbesserten Schultern zur Bewältigung hoher Belastungen und Stöße sowie ein niedrigeres Reibungsmoment. In der neuen, patentierten Käfigkonstruktion können sich die Kugeln freier bewegen, und ihre Bewegungen werden von den Käfigtaschen nicht beeinträchtigt. Dank eines neuen Reinheitsstandards gelangen weniger Schmutzpartikel ins Lagerinnere. Alle diese Eigenschaften führten zu einer durchschnittlichen Senkung der Lagerreibung um ca. 30 %, bei gleichzeitiger Erhöhung des Belastungswiderstandes um bis zu 17 % sowie 20 % mehr Haltbarkeit.

 

Produktionsstart und Lagergröße können kundenspezifisch bedarfsgerecht abgestimmt werden.

Das robuste Zahnstangenlager kann in SKF Werken in Amerika, Europa und Asien gefertigt werden. 

SKF logo