Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Power Steering Seals - Servolenkungsdichtungen

Für Fahrzeuglenkungen kommen zunehmend elektrisch angetriebene Systeme statt der herkömmlichen hydraulischen Steuerungen zum Einsatz. Die elektrischen Systeme ermöglichen eine Senkung der Leistungsverluste und damit des Kraftstoffverbrauchs. Die dynamischen SKF Dichtungen für Lenksysteme sind auf ein niedriges Betriebsgeräusch und eine möglichst geringe Reibung optimiert.

Für Hydrauliksysteme liefern wir die Dichtungen für Gestell, Antriebswelle und Ritzel sowie für die Pumpe. Für elektrische Systeme fertigen wir Antriebswellendichtungen.

Eigenschaften  
  • Patentierte Lippenausführungen
  • Spanlos gefertigter Polymerstützring aus einem Stück
  • Gesickerter Außendurchmesser
  • Eingebetteter Einsatz 
Vorteile:
  • Reduzierter Reibungswiderstand und bessere Abdichtung
  • Sehr gute Druck- und Flüssigkeitsbeständigkeit
  • Hohe Formstabilität des Gummimaterials
  • Einfacher Einbau
  • Schmierfett für einen / großen Temperaturbereich
  • Guter Schutz gegen Verunreinigungen
SKF logo