Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Achsdichtungen

Achsdichtung
SKF bietet eine umfassende Auswahl an Dichtungen für Achswellen. Für Pkw, leichte und schwere Nutzfahrzeuge. An der ungeschützten Fahrzeugunterseite ist das Abweisen von Verunreinigung Voraussetzung für eine lange Dichtungsgebrauchsdauer und SKF bietet eine Reihe von Lösungen für diese Aufgabe an.

Eigenschaften
  • Elastomer-Spezialwerkstoffe
  • Unterstützung vieler hydrodynamischer Funktionen
  • Radiale und axiale Abstreiferlippen
  • Großer Außendurchmesserbereich
  • Stoßfänger aus Thermoplast oder Gummi
  • Thermoplastische Wellenführung bei Bedarf

Vorteile:
  • Sehr gute Flüssigkeits- und Temperaturbeständigkeit
  • Besseres Abpumpen von Flüssigkeiten an der Dichtlippen-Wellen-Verbindung
  • Sehr gutes Abweisen von Verunreinigungen mit Hülse als Schleuderscheibe und Labyrinth
  • Außendurchmesserbord vereinfacht Dichtungsmontage
  • Hülse aus nichtrostendem Stahl für längere Haltbarkeit in hochkorrosiven Umgebungen
  • Das Metall-Gummi-Verhältnis von 50:50 der Gummidichtung an der Hülse erlaubt ein robuste Montage und sorgt für sehr gute statische Abdichtung bei gleichzeitiger Wärmeabführung an der Lippe
  • Stoßfänger sorgt für richtige Lippenpassung und Ausrichtung. Wellenführung verhindert Dichtungsschaden beim Welleneinbau
SKF logo