Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Ritzellagereinheiten

SKF Ritzellagereinheiten basieren auf einem zweireihigen Schrägkugellager-Design, das sich ideal für die Anforderungen an Kegelrädern eignet.

Leistungsmerkmale:
  • Verstärkte interne Lagerkonstruktion optimiert die dynamische Tragfähigkeit
  • Hervorragende axiale Steifigkeit durch vergrößerte Berührungswinkel
  • Niedriges Reibungsmoment durch Punktkontakt zwischen Kugeln und Laufbahn
  • Voreingestelltes Lager vereinfacht die Montage
  • Minimales Gewicht und geringer Bauraum

Vorteile
  • Geringe Reibung und Leistungsverluste
  • Geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger CO2-Emissionen
  • Vorschriftsgemäße, stabile Position des Kegelradsatz-Zahneingriffs
  • Verbesserte dynamische Tragfähigkeit
  • Höhere Lagersteifigkeit
SKF logo