Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schrägkugellager für den Antriebsstrang

Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen, d.h. gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen, aufnehmen müssen.

<1>Hohe Tragfähigkeit, optimierte Oberflächenbeschaffenheit, innovative Käfigausführung</1> sind nur einige ihrer Produkteigenschaften. Betrachten Sie auch die Konstruktions- und Leistungsvorteile.

Konstruktions- und Leistungsvorteile im Automobilbau:
  • Reduzierter Kraftstoffverbrauch
  • Längere Nutzungsdauer des Schmierstoffs
  • Geringere Betriebstemperaturen
  • Höhere Nenndrehzahl
  • Geringeres Gewicht
  • Keine Auswirkung auf den Montagevorgang
  • Hohe Steifigkeit

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo